Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
FEM-C 27-35 3545095
Mitat 61 x 61 x 35
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545095
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M50
Lisätieto : kaapelille 27-35 mm
Pakkausyksikkö : 25
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035639
SSTL numero : 1722334
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 61
Leveys (mm) : 61
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM-C 27-35


Sample image
Order symbol : FEM-C 27-35
Tuote nr : 3545095
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M50
Lisätieto : kaapelille 27-35 mm
EAN koodi : 6418074035639
El. number :
- Suomi : 1722334

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 61 | 61 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)