Skip to content
  
Previous slide
FEM 34-45 product image 1
FEM 34-45 product image 2
FEM 34-45 product image 3
FEM 34-45 product image 4
FEM 34-45 product image 5
FEM 34-45 product image 7
Next slide
FEM 34-45 thumbnail image 1
FEM 34-45 thumbnail image 2
FEM 34-45 thumbnail image 3
FEM 34-45 thumbnail image 4
FEM 34-45 thumbnail image 5
FEM 34-45 thumbnail image 7

Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45

FEM 34-45 3545103

Mitat 74 x 74 x 40

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3545103

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M63

Lisätieto : kaapelille 34-45 mm

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074070852

SSTL numero : 3423009

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 74

Leveys (mm) : 74

Korkeus (mm) : 40

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FEM 34-45

Fibox
3545103_FEM_34-45_NEW_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 34-45

Tuote nr : 3545103

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M63

Lisätieto : kaapelille 34-45 mm

EAN koodi : 6418074070852

El. number :

  • Suomi : 3423009
fem_epdm
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 74 74 40
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB