Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 34-45
FEM-C 34-45 3545104
Mitat 74 x 74 x 40
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545104
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M63
Lisätieto : kaapelille 34-45 mm
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074070869
SSTL numero : 3423037
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 74
Leveys (mm) : 74
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 34-45
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM-C 34-45

Sample image
Order symbol : FEM-C 34-45
Tuote nr : 3545104
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M63
Lisätieto : kaapelille 34-45 mm
EAN koodi : 6418074070869
El. number :
- Suomi : 3423037

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 74 | 74 | 40 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )