Skip to content
  
Previous slide
FEM 5-9 L product image 1
Next slide
FEM 5-9 L thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L

FEM 5-9 L 3545279

Mitat 21 x 21 x 18

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3545279

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M16

Lisätieto : kaapelille 5-9 mm

Pakkausyksikkö : 50

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074070456

SSTL numero : 3423036

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 21

Leveys (mm) : 21

Korkeus (mm) : 18

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FEM 5-9 L

Fibox
3545279_FEM_5-9_New_long_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 5-9 L

Tuote nr : 3545279

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M16

Lisätieto : kaapelille 5-9 mm

EAN koodi : 6418074070456

El. number :

  • Suomi : 3423036
fem_epdm
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 21 21 18
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB