Skip to content
  
Previous slide
MFM 8-12 product image 1
Next slide
MFM 8-12 thumbnail image 1
MFM 8-12 thumbnail image 2
MFM 8-12 thumbnail image 3
MFM 8-12 thumbnail image 4
MFM 8-12 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12

MFM 8-12 3546151

Mitat 58 x 58 x 20

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3546151

Tuotekuvaus : MULTI FEM M50

Lisätieto : kaapelille 3x6-10, 3x10-14

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074036803

SSTL numero : 3424475

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 58

Leveys (mm) : 58

Korkeus (mm) : 20

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MFM 8-12

Fibox
3546151

Sample image

Order symbol : MFM 8-12

Tuote nr : 3546151

Tuotekuvaus : MULTI FEM M50

Lisätieto : kaapelille 3x6-10, 3x10-14

EAN koodi : 6418074036803

El. number :

  • Suomi : 3424475
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 58 58 20
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -