Cable management / Metric flange plates / MB 10861
MB 10861 3530861
Mitat 216 x 85 x 10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530861
Tuotekuvaus : Koko 2
Lisätieto : aukotus 2xM50+4xM20 PUR-tiiviste
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074052131
SSTL numero : 3420476
Pituus (mm) : 216
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 10
Cable management / Metric flange plates / MB 10861
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10861


Sample image
Order symbol : MB 10861
Tuote nr : 3530861
Tuotekuvaus : Koko 2
Lisätieto : aukotus 2xM50+4xM20 PUR-tiiviste
EAN koodi : 6418074052131
El. number :
- Suomi : 3420476

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)