Skip to content
 
    Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla
   
Previous slide
MB 10862 SET product image 1
Next slide
MB 10862 SET thumbnail image 1
MB 10862 SET thumbnail image 2

Cable management / Metric flange plates / MB 10862 SET

MB 10862 SET 3590862

Mitat 216 x 85 x 10

Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3590862

Tuotekuvaus : Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin

Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet

Pakkausyksikkö : 6

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074052445

SSTL numero : 3435249

ETIM : EC000211

Mitat :

Pituus (mm) : 216

Leveys (mm) : 85

Korkeus (mm) : 10

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : EPDM
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
Cable management / Metric flange plates / MB 10862 SET

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MB 10862 SET

Fibox
3590862_MB_10862_set_flange_set_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10862 SET

Tuote nr : 3590862

Tuotekuvaus : Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin

Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet

EAN koodi : 6418074052445

El. number :

  • Suomi : 3435249

Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

FIBOX MB10862_mm
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 216 85 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -