Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla


Cable management / Metric flange plates / MB 10890 SET
MB 10890 SET 3590890
Mitat 216 x 85 x 10
Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3590890
Tuotekuvaus : Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet
Pakkausyksikkö : 6
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074051790
SSTL numero : 3435248
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 216
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 10
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10890 SET
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10890 SET


Sample image
Order symbol : MB 10890 SET
Tuote nr : 3590890
Tuotekuvaus : Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin
Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet
EAN koodi : 6418074051790
El. number :
- Suomi : 3435248
Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Tiivistemateriaali : | EPDM |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)