Skip to content
 
    Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla
   
Previous slide
MB 10892 SET product image 1
Next slide
MB 10892 SET thumbnail image 1
MB 10892 SET thumbnail image 2
MB 10892 SET thumbnail image 3

Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET

MB 10892 SET 3590892

Mitat 140 x 49 x 10

Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3590892

Tuotekuvaus : Koko 1 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin

Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet

Pakkausyksikkö : 6

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056665

SSTL numero : 3413028

ETIM : EC000211

Mitat :

Pituus (mm) : 140

Leveys (mm) : 49

Korkeus (mm) : 10

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : EPDM
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
Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MB 10892 SET

Fibox
3590892_MB_10892_set_flange_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10892 SET

Tuote nr : 3590892

Tuotekuvaus : Koko 1 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin

Lisätieto : Sisältää laipan, tiivisteen ja asennustarvikkeet

EAN koodi : 6418074056665

El. number :

  • Suomi : 3413028

Sisältää : Laippasarja tiivisteellä ja asennustarvikkeilla

FIBOX MB10892_mm
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 140 49 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -