Skip to content
  
Previous slide
FG SIZE 2 Flange gasket product image 1
Next slide
FG SIZE 2 Flange gasket thumbnail image 1
FG SIZE 2 Flange gasket thumbnail image 2

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket

FG SIZE 2 Flange gasket 3510947

Mitat 217 x 85 x 2

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3510947

Tuotekuvaus : Flange gasket

Lisätieto : size 2

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074316981

SSTL numero : 3424733

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 217

Leveys (mm) : 85

Korkeus (mm) : 2

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Tiivistemateriaali : FOAM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FG SIZE 2 Flange gasket

Fibox
3510947_FG_SIZE_2_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FG SIZE 2 Flange gasket

Tuote nr : 3510947

Tuotekuvaus : Flange gasket

Lisätieto : size 2

EAN koodi : 6418074316981

El. number :

  • Suomi : 3424733
3510947_FIBOX_FG Size_2_dim.pdf
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 217 85 2
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : FOAM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -