Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
FG SIZE 1 Flange gasket 3510979
Mitat 140 x 49 x 2
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3510979
Tuotekuvaus : Flange gasket
Lisätieto : size 1
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074319579
SSTL numero : 3424732
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 49
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : FOAM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FG SIZE 1 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 1 Flange gasket
Tuote nr : 3510979
Tuotekuvaus : Flange gasket
Lisätieto : size 1
EAN koodi : 6418074319579
El. number :
- Suomi : 3424732
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Tiivistemateriaali : | FOAM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)