Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16
GPA M16 7016401
Mitat 36 x 23 x 23
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016401
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M16x1,5
Lisätieto : kaapelille 5-10 mm
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054852
SSTL numero : 1721156
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 36
Leveys (mm) : 23
Korkeus (mm) : 23
Materiaali : Polyamide
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M16


Sample image
Order symbol : GPA M16
Tuote nr : 7016401
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M16x1,5
Lisätieto : kaapelille 5-10 mm
EAN koodi : 6418074054852
El. number :
- Suomi : 1721156
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 36 | 23 | 23 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)