Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
GPA M50 7016406
Mitat 62 x 64 x 64
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016406
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M50x1,5
Lisätieto : kaapelille 27-35 mm
Pakkausyksikkö : 5
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054906
SSTL numero : 1721175
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 62
Leveys (mm) : 64
Korkeus (mm) : 64
Materiaali : Polyamide
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M50

Sample image
Order symbol : GPA M50
Tuote nr : 7016406
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M50x1,5
Lisätieto : kaapelille 27-35 mm
EAN koodi : 6418074054906
El. number :
- Suomi : 1721175
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 62 | 64 | 64 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)