Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63
GPA M63 7016407
Mitat 66 x 79 x 79
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016407
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M63x1,5
Lisätieto : kaapelille 32-42 mm
Pakkausyksikkö : 5
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054913
SSTL numero : 1721183
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 66
Leveys (mm) : 79
Korkeus (mm) : 79
Materiaali : Polyamide
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M63


Sample image
Order symbol : GPA M63
Tuote nr : 7016407
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M63x1,5
Lisätieto : kaapelille 32-42 mm
EAN koodi : 6418074054913
El. number :
- Suomi : 1721183
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 79 | 79 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)