Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
GPA M20-B 7016410
Mitat 6 x 31 x 31
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016410
Tuotekuvaus : Kuusikulmainen vastamutteri
Lisätieto : M20x1,5
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054944
SSTL numero : 1721193
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 6
Leveys (mm) : 31
Korkeus (mm) : 31
Materiaali : Polyamide
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M20-B


Sample image
Order symbol : GPA M20-B
Tuote nr : 7016410
Tuotekuvaus : Kuusikulmainen vastamutteri
Lisätieto : M20x1,5
EAN koodi : 6418074054944
El. number :
- Suomi : 1721193
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 6 | 31 | 31 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)