Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-B
GPA M63-B 7016415
Mitat 8 x 87 x 87
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016415
Tuotekuvaus : Kuusikulmainen vastamutteri
Lisätieto : M63x1,5
Pakkausyksikkö : 50
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054999
SSTL numero : 1721198
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 8
Leveys (mm) : 87
Korkeus (mm) : 87
Materiaali : Polyamide
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-B
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M63-B


Sample image
Order symbol : GPA M63-B
Tuote nr : 7016415
Tuotekuvaus : Kuusikulmainen vastamutteri
Lisätieto : M63x1,5
EAN koodi : 6418074054999
El. number :
- Suomi : 1721198
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 8 | 87 | 87 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)