Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L
GPA M12-L 7016533
Mitat 38 x 17 x 17
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016533
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M12x1,5
Lisätieto : kaapelille 3-6 mm
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056337
SSTL numero : 1722912
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 38
Leveys (mm) : 17
Korkeus (mm) : 17
Materiaali : Polyamide
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M12-L


Sample image
Order symbol : GPA M12-L
Tuote nr : 7016533
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M12x1,5
Lisätieto : kaapelille 3-6 mm
EAN koodi : 6418074056337
El. number :
- Suomi : 1722912
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 38 | 17 | 17 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)