Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-L
GPA M16-L 7016534
Mitat 43 x 23 x 23
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016534
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M16x1,5
Lisätieto : kaapelille 5-10 mm
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056344
SSTL numero : 1722916
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 43
Leveys (mm) : 23
Korkeus (mm) : 23
Materiaali : Polyamide
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M16-L


Sample image
Order symbol : GPA M16-L
Tuote nr : 7016534
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M16x1,5
Lisätieto : kaapelille 5-10 mm
EAN koodi : 6418074056344
El. number :
- Suomi : 1722916
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 23 | 23 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )