Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
GPA M20-L 7016535
Mitat 43 x 28 x 28
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016535
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M20x1,5
Lisätieto : kaapelille 8-13 mm
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056351
SSTL numero : 1722920
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 43
Leveys (mm) : 28
Korkeus (mm) : 28
Materiaali : Polyamide
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M20-L


Sample image
Order symbol : GPA M20-L
Tuote nr : 7016535
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M20x1,5
Lisätieto : kaapelille 8-13 mm
EAN koodi : 6418074056351
El. number :
- Suomi : 1722920
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 28 | 28 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)