Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
GPA M25-L 7016536
Mitat 50 x 33 x 33
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016536
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M25x1,5
Lisätieto : kaapelille 11-17 mm
Pakkausyksikkö : 50
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056368
SSTL numero : 1722925
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 33
Korkeus (mm) : 33
Materiaali : Polyamide
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M25-L


Sample image
Order symbol : GPA M25-L
Tuote nr : 7016536
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M25x1,5
Lisätieto : kaapelille 11-17 mm
EAN koodi : 6418074056368
El. number :
- Suomi : 1722925
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 33 | 33 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)