Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L
GPA M32-L 7016537
Mitat 55 x 42 x 42
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016537
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M32x1,5
Lisätieto : kaapelille 15-21 mm
Pakkausyksikkö : 25
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056375
SSTL numero : 1722932
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 55
Leveys (mm) : 42
Korkeus (mm) : 42
Materiaali : Polyamide
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M32-L

Sample image
Order symbol : GPA M32-L
Tuote nr : 7016537
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M32x1,5
Lisätieto : kaapelille 15-21 mm
EAN koodi : 6418074056375
El. number :
- Suomi : 1722932
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 55 | 42 | 42 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)