Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-L
GPA M40-L 7016538
Mitat 59 x 53 x 53
- IP68
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7016538
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M40x1,5
Lisätieto : kaapelille 19-28 mm
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056382
SSTL numero : 1722940
ETIM : EC000441
Pituus (mm) : 59
Leveys (mm) : 53
Korkeus (mm) : 53
Materiaali : Polyamide
Tiiviysluokka (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-L
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GPA M40-L


Sample image
Order symbol : GPA M40-L
Tuote nr : 7016538
Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M40x1,5
Lisätieto : kaapelille 19-28 mm
EAN koodi : 6418074056382
El. number :
- Suomi : 1722940
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 59 | 53 | 53 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)