Skip to content
  
Previous slide
GPA M63-L product image 1
Next slide
GPA M63-L thumbnail image 1
GPA M63-L thumbnail image 2
GPA M63-L thumbnail image 3
GPA M63-L thumbnail image 4
GPA M63-L thumbnail image 8

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

GPA M63-L 7016540

Mitat 72 x 79 x 79

  • IP68
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7016540

Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M63x1,5

Lisätieto : kaapelille 32-42 mm

Pakkausyksikkö : 5

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056405

SSTL numero : 1722963

ETIM : EC000441

Mitat :

Pituus (mm) : 72

Leveys (mm) : 79

Korkeus (mm) : 79

Materiaalit :

Materiaali : Polyamide

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP68

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

GPA M63-L

Fibox
7016540_GPA_M63L_4_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M63-L

Tuote nr : 7016540

Tuotekuvaus : Holkkitiiviste (IP 68 5 bar asti) M63x1,5

Lisätieto : kaapelille 32-42 mm

EAN koodi : 6418074056405

El. number :

  • Suomi : 1722963
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 72 79 79
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -