Koteloiden kustomointi-palvelut
Fibox TARJOAA LAAJAN VALIKOIMAN KOTELOIDEN KUSTOMOINTIPALVELUITA
Tukeaksemme sinua innovaatiosi koteloinnin erityistarpeissa, tarjoamme laajan valikoiman lisäpalveluita. Räätälöintipalvelumme varmistavat, että kotelo näyttää ja toimii tarpeen mukaan: olipa kyseessä sitten mittatilaustyönä tehdyt aukot, tietty väri tai varoitusteksti kotelossa. Lue lisää räätälöintivaihtoehdoistamme alla.
TYÖSTÖPALVELU
Fibox käyttää huippuluokan koneita valmistaakseen mittatilaustyönä valmistettuja koteloita, joissa on porat, lyöntejä tai aukkoja – jopa pienissä kappalemäärissä.
ASENNUSPALVELU
Oletko tilannut saranoita, tarkastusikkunoita tai muita Fibox-tarvikkeita? Tiesitkö, että kokoonpanopalvelumme voi toimittaa kotelosi ja tarvikkeesi valmiiksi koottuna ja käyttövalmiina. Tämä vähentää työvoimakustannuksia ja toimitusaikaa.
TYÖKALUMUOKKAUKSET OEM-KAPPALEISIIN
Sen sijaan, että joutuisit valmistamaan kokonaan uuden työkalun, Fibox voi muokata omia vakiotyökalujamme OEM-kotelon spesifikaatioiden mukaan. Tämä lyhentää tuotekehitysaikaa ja mahdollistaa tuotteesi markkinoille saattamisen aikaisemmin. Standardityökalujemme muutokset antavat sinulle mahdollisuuden erottaa tuotteesi kilpailijoistasi.
VÄRILLISET KOTELOT
Maalaa kotelosi yrityksesi värillä. Fibox tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden valita mukautetun tai RAL-värin muovikoteloille, jopa suhteellisen pienille määrille.
LAKATUT KOTELOT
Fibox tarjoaa lakkapinnoitteen koteloihisi pyynnöstä. Tätä menetelmää suositellaan erityisesti alle 500 kappaleen tuotantomäärille. Tarjoamme kattavan valikoiman lakkavaihtoehtoja.
EMC-SUOJAUS KOTELOILLE
Fibox voi halutessasi tarjota muovikotelollesi EMC-suojauksen. Voimme esimerkiksi levittää johtavan kuparipinnoitteen sisäpinnoille tai käyttämällä erityistä johtavaa tiivistettä... tai molempia.
PAINETUT KOTELOT
Fibox voi toimittaa koteloihisi silkkipainatuksen toiveidesi mukaan. Sileät, tasaiset pinnat vaaditaan.
Etsitkö ruiskuvalupalvelua?
Meiltä saat koko palvelun saman katon alta – konseptoinnin ja suunnittelun, ruiskuvalun ja jalostusprosessit sekä logistiikan ja varastoinnin.
Lue lisää tuotteista
ARCA IEC
Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin
Lue lisääEK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Lue lisääMNX
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.
Lue lisää