Laippatiiviste asennustarvikkeilla




EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3
FG gasket set size 3 2550048
Mitat 127 x 332 x 5
Sisältää : Laippatiiviste asennustarvikkeilla
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550048
Tuotekuvaus : Laippatiivistesarja koko 3
EAN koodi : 6418074300478
SSTL numero : 3424804
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 127
Leveys (mm) : 332
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FG gasket set size 3


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 3
Tuote nr : 2550048
Tuotekuvaus : Laippatiivistesarja koko 3
EAN koodi : 6418074300478
El. number :
- Suomi : 3424804
Sisältää : Laippatiiviste asennustarvikkeilla
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 127 | 332 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Tiivistemateriaali : | EPDM |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)