Kaksi lehtiväänninruuvia tarvikkeineen


EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
HS 10532-GB 2550055
Mitat 100 x 100 x 10
Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia tarvikkeineen
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550055
Tuotekuvaus : Quick-locking wing head screwset (hinged)
Lisätieto : 30mm kannelle
EAN koodi : 6418074300102
SSTL numero : 3424805
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10
Materiaali : Polyamide
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
HS 10532-GB


Sample image
Order symbol : HS 10532-GB
Tuote nr : 2550055
Tuotekuvaus : Quick-locking wing head screwset (hinged)
Lisätieto : 30mm kannelle
EAN koodi : 6418074300102
El. number :
- Suomi : 3424805
Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia tarvikkeineen
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Tiivistemateriaali : | EPDM |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)