Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet


EK / EK - Accessories / MB 10324-PM
MB 10324-PM 2550068
Mitat 332 x 127 x 15
Sisältää : Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet
- IP66; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550068
Tuotekuvaus : Laipan tiivistesarja, koko 3
Lisätieto : Peitelevyllä
EAN koodi : 6418074300263
SSTL numero : 3413071
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 15
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10324-PM
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10324-PM


Sample image
Order symbol : MB 10324-PM
Tuote nr : 2550068
Tuotekuvaus : Laipan tiivistesarja, koko 3
Lisätieto : Peitelevyllä
EAN koodi : 6418074300263
El. number :
- Suomi : 3413071
Sisältää : Peitelaippa, tiiviste, asennustarvikkeet
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 15 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Tiivistemateriaali : | EPDM |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)