Yhden kotelon saranasarja


EK / EK - Accessories / MB 10622
MB 10622 3530622
Mitat 24 x 33 x 24
Sisältää : Yhden kotelon saranasarja
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530622
Tuotekuvaus : Saranasarja, PC
Lisätieto : sis. ruuvit ja porausohjaimen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039644
SSTL numero : 3420184
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 24
Leveys (mm) : 33
Korkeus (mm) : 24
Materiaali : Plastic
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10622
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10622


Sample image
Order symbol : MB 10622
Tuote nr : 3530622
Tuotekuvaus : Saranasarja, PC
Lisätieto : sis. ruuvit ja porausohjaimen
EAN koodi : 6418074039644
El. number :
- Suomi : 3420184
Sisältää : Yhden kotelon saranasarja
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 24 | 33 | 24 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)