Kaapelin sisääntulon lisävarusteet


EK / EK - Accessories / MB 10717
MB 10717 3530717
Mitat 50 x 216 x 10
Sisältää : Kaapelin sisääntulon lisävarusteet
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530717
Tuotekuvaus : Yhdysrima ja tiivisteet
Lisätieto : koko 2
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074030481
SSTL numero : 3420085
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 10
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10717
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10717


Sample image
Order symbol : MB 10717
Tuote nr : 3530717
Tuotekuvaus : Yhdysrima ja tiivisteet
Lisätieto : koko 2
EAN koodi : 6418074030481
El. number :
- Suomi : 3420085
Sisältää : Kaapelin sisääntulon lisävarusteet
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 216 | 10 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)