Skip to content
 
    Kaapelin sisääntulon lisävarusteet
   
Previous slide
MB 10718 product image 1
Next slide
MB 10718 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 10718

MB 10718 3530718

Mitat 50 x 216 x 10

Sisältää : Kaapelin sisääntulon lisävarusteet

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530718

Tuotekuvaus : Yhdysrima ja tiivisteet

Lisätieto : koko 3

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074030498

SSTL numero : 3420086

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 50

Leveys (mm) : 216

Korkeus (mm) : 10

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / MB 10718

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MB 10718

Fibox
3530718_MB_101718_set_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MB 10718

Tuote nr : 3530718

Tuotekuvaus : Yhdysrima ja tiivisteet

Lisätieto : koko 3

EAN koodi : 6418074030498

El. number :

  • Suomi : 3420086

Sisältää : Kaapelin sisääntulon lisävarusteet

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 50 216 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -