Pidike ja asennustarvikkeet






EK / EK - Accessories / MB 60MM
MB 60MM 3532385
Mitat 50 x 216 x 10
Sisältää : Pidike ja asennustarvikkeet
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3532385
Tuotekuvaus : Kiskotuki 5x10 tai 10x30 mm kuparitangoille
Lisätieto : Sisältää ruuvit ja tuet
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031600
SSTL numero : 3421108
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 10
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 60MM
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 60MM


Sample image
Order symbol : MB 60MM
Tuote nr : 3532385
Tuotekuvaus : Kiskotuki 5x10 tai 10x30 mm kuparitangoille
Lisätieto : Sisältää ruuvit ja tuet
EAN koodi : 6418074031600
El. number :
- Suomi : 3421108
Sisältää : Pidike ja asennustarvikkeet
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 216 | 10 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)