Neljä kansiruuvia ja ruuvit asennuslevylle/DIN kiskolle


EK / EK - Accessories / CS 10563-4
CS 10563-4 3544563
Mitat 100 x 100 x 10
Sisältää : Neljä kansiruuvia ja ruuvit asennuslevylle/DIN kiskolle
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3544563
Tuotekuvaus : Neljän ruuvin sarja
Lisätieto : 80 mm kanteen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074030870
SSTL numero : 3420217
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10
Materiaali : Polyamide
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / CS 10563-4
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CS 10563-4


Sample image
Order symbol : CS 10563-4
Tuote nr : 3544563
Tuotekuvaus : Neljän ruuvin sarja
Lisätieto : 80 mm kanteen
EAN koodi : 6418074030870
El. number :
- Suomi : 3420217
Sisältää : Neljä kansiruuvia ja ruuvit asennuslevylle/DIN kiskolle
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)