Lukko ja avain






EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock
MB 10598 EK/Solid lock 3570598
Mitat 50 x 50 x 20
Sisältää : Lukko ja avain
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3570598
Tuotekuvaus : EK lukko
Lisätieto : for 30mm covers only
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074320896
SSTL numero : 3424760
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 50
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10598 EK/Solid lock


Sample image
Order symbol : MB 10598 EK/Solid lock
Tuote nr : 3570598
Tuotekuvaus : EK lukko
Lisätieto : for 30mm covers only
EAN koodi : 6418074320896
El. number :
- Suomi : 3424760
Sisältää : Lukko ja avain
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 50 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)