EK / EK - Accessories / MB 10670
MB 10670 3570670
Mitat 71 x 14 x 17
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3570670
Tuotekuvaus : Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja
Lisätieto : koko 2
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074030788
SSTL numero : 3420094
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 71
Leveys (mm) : 14
Korkeus (mm) : 17
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10670
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10670


Sample image
Order symbol : MB 10670
Tuote nr : 3570670
Tuotekuvaus : Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja
Lisätieto : koko 2
EAN koodi : 6418074030788
El. number :
- Suomi : 3420094
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 71 | 14 | 17 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)