EK / EK - Accessories / MB 10672
MB 10672 3570672
Mitat 91 x 20 x 22
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3570672
Tuotekuvaus : Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja
Lisätieto : koko 3
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074030801
SSTL numero : 3420095
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 91
Leveys (mm) : 20
Korkeus (mm) : 22
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10672
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10672


Sample image
Order symbol : MB 10672
Tuote nr : 3570672
Tuotekuvaus : Kiinnityssankapari + 4 kpl ruuveja
Lisätieto : koko 3
EAN koodi : 6418074030801
El. number :
- Suomi : 3420095
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 91 | 20 | 22 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)