Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen


EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
FMF 3 Set 3576151
Mitat 82 x 214 x 20
Sisältää : Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3576151
Tuotekuvaus : Kalvotiivistelaippa, koko 2
Lisätieto : Holkkikohdat: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
Pakkausyksikkö : 12
EAN koodi : 6418074320797
SSTL numero : 3424743
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 82
Leveys (mm) : 214
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : TPE
Tiivistemateriaali : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FMF 3 Set


Sample image
Order symbol : FMF 3 Set
Tuote nr : 3576151
Tuotekuvaus : Kalvotiivistelaippa, koko 2
Lisätieto : Holkkikohdat: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
EAN koodi : 6418074320797
El. number :
- Suomi : 3424743
Sisältää : Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 214 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | TPE |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)