Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen


EK / EK - Accessories / FMF 50 Set
FMF 50 Set 3576155
Mitat 84 x 216 x 25
Sisältää : Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3576155
Tuotekuvaus : Kalvotiivistelaippa, koko 2
Lisätieto : Holkkikohdat: 49 x 7 mm – 13 mm1 x 15 mm – 25 mm
Pakkausyksikkö : 12
EAN koodi : 6418074320834
SSTL numero : 3424747
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 84
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 25
Materiaali : TPE
Tiivistemateriaali : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 50 Set
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FMF 50 Set


Sample image
Order symbol : FMF 50 Set
Tuote nr : 3576155
Tuotekuvaus : Kalvotiivistelaippa, koko 2
Lisätieto : Holkkikohdat: 49 x 7 mm – 13 mm1 x 15 mm – 25 mm
EAN koodi : 6418074320834
El. number :
- Suomi : 3424747
Sisältää : Kalvotiivistelaippa asennustarvikkeineen
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 25 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | TPE |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)