Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen






EK / EK - Accessories / FCE 40 Set
FCE 40 Set 3576156
Mitat 47 x 134 x 56
Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3576156
Tuotekuvaus : Kaapelin läpivientisarja koko 1, IP65
Lisätieto : Holkkikohdat: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm
Pakkausyksikkö : 12
EAN koodi : 6418074320841
SSTL numero : 3424748
ETIM : EC000211
Pituus (mm) : 47
Leveys (mm) : 134
Korkeus (mm) : 56
Materiaali : TPE
Tiivistemateriaali : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 40 Set
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FCE 40 Set


Sample image
Order symbol : FCE 40 Set
Tuote nr : 3576156
Tuotekuvaus : Kaapelin läpivientisarja koko 1, IP65
Lisätieto : Holkkikohdat: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm
EAN koodi : 6418074320841
El. number :
- Suomi : 3424748
Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 47 | 134 | 56 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | TPE |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)