Skip to content
 
    Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen
   
Previous slide
FCE 2x64 Set product image 1
Next slide
FCE 2x64 Set thumbnail image 1
FCE 2x64 Set thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set

FCE 2x64 Set 3576157

Mitat 94 x 216 x 39

Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3576157

Tuotekuvaus : Kaapelin läpivientisarja koko 2, IP44

Lisätieto : Holkkikohdat: 2 x 30mm – 64mm, 2 x 8mm – 20mm

Pakkausyksikkö : 12

EAN koodi : 6418074320858

SSTL numero : 3424749

ETIM : EC000211

Mitat :

Pituus (mm) : 94

Leveys (mm) : 216

Korkeus (mm) : 39

Materiaalit :

Materiaali : TPE

Tiivistemateriaali : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FCE 2x64 Set

Fibox
3576157_FME_2x64_Set_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 2x64 Set

Tuote nr : 3576157

Tuotekuvaus : Kaapelin läpivientisarja koko 2, IP44

Lisätieto : Holkkikohdat: 2 x 30mm – 64mm, 2 x 8mm – 20mm

EAN koodi : 6418074320858

El. number :

  • Suomi : 3424749

Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen

3576157_FIBOX_FME_2x64_DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 94 216 39
Materiaalit :
Materiaali : TPE
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0