Korotuskehys asennustarvikkeineen


EK / EK - Accessories / EKPZR
EKPZR 3730141
Mitat 380 x 280 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730141
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille:
Lisätieto : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074005755
SSTL numero : 3420070
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 50
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKPZR
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKPZR


Sample image
Order symbol : EKPZR
Tuote nr : 3730141
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille:
Lisätieto : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
EAN koodi : 6418074005755
El. number :
- Suomi : 3420070
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 50 |
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
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)