Skip to content
 
    Korotuskehys asennustarvikkeineen
   
Previous slide
EKMZR product image 1
Next slide
EKMZR thumbnail image 1
EKMZR thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / EKMZR

EKMZR 3730152

Mitat 380 x 190 x 50

Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730152

Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Lisätieto : 380x190x130, 380x190x180

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074005731

SSTL numero : 3420060

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 50

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / EKMZR

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

EKMZR

Fibox
3730152_EKMZR.jpg

Sample image

Order symbol : EKMZR

Tuote nr : 3730152

Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Lisätieto : 380x190x130, 380x190x180

EAN koodi : 6418074005731

El. number :

  • Suomi : 3420060

Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 190 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C