Korotuskehys asennustarvikkeineen


EK / EK - Accessories / EKUZR
EKUZR 3730323
Mitat 560 x 380 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730323
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille:
Lisätieto : 560x380x180
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074005779
SSTL numero : 3420080
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 50
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKUZR
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKUZR


Sample image
Order symbol : EKUZR
Tuote nr : 3730323
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille:
Lisätieto : 560x380x180
EAN koodi : 6418074005779
El. number :
- Suomi : 3420080
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 50 |
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
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)