EK / EK - Accessories / MB 10686
MB 10686 3730686
Mitat 13 x 41 x 34
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730686
Tuotekuvaus : Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)
Lisätieto : DIN-kiskon korotukseen (15/34 mm)
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031181
SSTL numero : 3421040
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 13
Leveys (mm) : 41
Korkeus (mm) : 34
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Paloluokka : UL 94 V0
EK / EK - Accessories / MB 10686
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10686


Sample image
Order symbol : MB 10686
Tuote nr : 3730686
Tuotekuvaus : Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)
Lisätieto : DIN-kiskon korotukseen (15/34 mm)
EAN koodi : 6418074031181
El. number :
- Suomi : 3421040
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 13 | 41 | 34 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)