Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit


EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
MPI EKJ 2819 3770101
Mitat 259 x 164 x 4
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770101
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074316868
SSTL numero : 3424692
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 259
Leveys (mm) : 164
Korkeus (mm) : 4
Materiaali : ABS
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPI EKJ 2819


Sample image
Order symbol : MPI EKJ 2819
Tuote nr : 3770101
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
EAN koodi : 6418074316868
El. number :
- Suomi : 3424692
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 259 | 164 | 4 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)