Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit


EK / EK - Accessories / MPI EKO 2828
MPI EKO 2828 3770102
Mitat 244 x 244 x 4
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770102
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074316875
SSTL numero : 3424693
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 244
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 4
Materiaali : ABS
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
EK / EK - Accessories / MPI EKO 2828
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPI EKO 2828


Sample image
Order symbol : MPI EKO 2828
Tuote nr : 3770102
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
EAN koodi : 6418074316875
El. number :
- Suomi : 3424693
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 244 | 244 | 4 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)