DIN-kiskojärjestelmä etulevyllä


EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 2x19M
DRS EKP 3828 2x19M 3770204
Mitat 364 x 264 x 90
Sisältää : DIN-kiskojärjestelmä etulevyllä
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770204
Tuotekuvaus : DIN kisko sarja
Lisätieto : 2 riviä 19 modulia
EAN koodi : 6418074320377
SSTL numero : 3424829
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 364
Leveys (mm) : 264
Korkeus (mm) : 90
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 2x19M
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS EKP 3828 2x19M


Sample image
Order symbol : DRS EKP 3828 2x19M
Tuote nr : 3770204
Tuotekuvaus : DIN kisko sarja
Lisätieto : 2 riviä 19 modulia
EAN koodi : 6418074320377
El. number :
- Suomi : 3424829
Sisältää : DIN-kiskojärjestelmä etulevyllä
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 364 | 264 | 90 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)