DIN-kiskojärjestelmä etulevyllä


EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
DRS EKU 5638 4x19M 3770207
Mitat 536 x 359 x 134
Sisältää : DIN-kiskojärjestelmä etulevyllä
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770207
Tuotekuvaus : DIN kisko sarja
Lisätieto : 4 riviä 19 modulia
EAN koodi : 6418074320438
SSTL numero : 3424837
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 536
Leveys (mm) : 359
Korkeus (mm) : 134
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS EKU 5638 4x19M


Sample image
Order symbol : DRS EKU 5638 4x19M
Tuote nr : 3770207
Tuotekuvaus : DIN kisko sarja
Lisätieto : 4 riviä 19 modulia
EAN koodi : 6418074320438
El. number :
- Suomi : 3424837
Sisältää : DIN-kiskojärjestelmä etulevyllä
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 536 | 359 | 134 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)