Yksi asennuslevy


EK / EK - Accessories / EKMVT
EKMVT 3770550
Mitat 338 x 158 x 1.5
Sisältää : Yksi asennuslevy
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770550
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 380x190x130, 380x190x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039767
SSTL numero : 3424899
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 338
Leveys (mm) : 158
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKMVT
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKMVT


Sample image
Order symbol : EKMVT
Tuote nr : 3770550
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 380x190x130, 380x190x180
EAN koodi : 6418074039767
El. number :
- Suomi : 3424899
Sisältää : Yksi asennuslevy
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 158 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)