Skip to content
 
    Yksi asennuslevy
   
Previous slide
EKOVT product image 1
Next slide
EKOVT thumbnail image 1
EKOVT thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / EKOVT

EKOVT 3770551

Mitat 238 x 238 x 1.5

Sisältää : Yksi asennuslevy

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3770551

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074039774

SSTL numero : 3424880

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 238

Leveys (mm) : 238

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / EKOVT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

EKOVT

Fibox
3770551_EKOVT_mounting_plate_4_72dpi

Sample image

Order symbol : EKOVT

Tuote nr : 3770551

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130

EAN koodi : 6418074039774

El. number :

  • Suomi : 3424880

Sisältää : Yksi asennuslevy

3770551 EKOVT 10551_B2
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 238 238 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -