Yksi asennuslevy


EK / EK - Accessories / EKPVT
EKPVT 3770552
Mitat 338 x 238 x 1.5
Sisältää : Yksi asennuslevy
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770552
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039781
SSTL numero : 3424889
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 338
Leveys (mm) : 238
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKPVT
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKPVT


Sample image
Order symbol : EKPVT
Tuote nr : 3770552
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180
EAN koodi : 6418074039781
El. number :
- Suomi : 3424889
Sisältää : Yksi asennuslevy
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 238 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)